Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 10000 година (-н), Пластик

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT

Опис виробу

Ecofit, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 10000 година (-н), Пластик, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003774047
Повний код замовлення: 872110305762400

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
10 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років