Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 10000 година (-н), Пластик
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 1CT
Популярні завантаження
Опис виробу
Ecofit, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 10000 година (-н), Пластик, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- E27
- Номінальний термін служби
- 10 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LEDbulb
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 2 років