Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 10000 година (-н), Пластик

LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1CT

Опис виробу

Ecofit, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 10000 година (-н), Пластик, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002306857
Повний код замовлення: 872110305770900

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
10 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002306808 pdf 67.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002306857 uk_UA pdf 297.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002306857_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002306857_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 1CT IES 618 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB