Philips CorePro, LEDbulb, Трубка, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, Трубка, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Код замовлення: 929001901502
Повний код замовлення: 871869681453600

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001901502 pdf 66.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001901502 uk_UA pdf 459.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001901502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001901502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 ies 6.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB