Philips CorePro, LEDbulb, Т25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 година (-н)

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, Т25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 година (-н), 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001325702
Повний код замовлення: 871951438986100

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001325702 pdf 66.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001325702 uk_UA pdf 556.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001325702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001325702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 IES 5.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB