Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002372702
Повний код замовлення: 871951434663500

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002372702 pdf 67.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002372702 uk_UA pdf 572.6 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002372702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002372702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G IES 3.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB