Philips MASTER Value, LEDbulb, Т65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Опис виробу

MASTER Value, LEDbulb, Т65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002983701
Повний код замовлення: 871951431380400

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Номінальний строк служби (у годинах)
15 000 година (-н)
Технології освітлення
LEDbulb
Гарантійний період
2.5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002983701 uk_UA pdf 788.6 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002983701_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002983701_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB