Україна - Українська

Philips MASTER Value, LEDbulb, ST64, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Опис виробу

MASTER Value, LEDbulb, ST64, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 43 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002380601
Повний код замовлення: 871869975965000

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Номінальний строк служби (у годинах)
15 000 година (-н)
Технології освітлення
LEDbulb
Гарантійний період
2.5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002380601 uk_UA pdf 550.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002380601_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002380601_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4 IES 737 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-Decorative-Glass-ST64-G93-G95-T32-straight-Bulbs-Decorative-Glass-Ref-929003627601 pdf 697.9 kB