Philips CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002372301
Повний код замовлення: 871869976497500

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Номінальний строк служби (у годинах)
15 000 година (-н)
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002372301 pdf 66.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002372301 uk_UA pdf 793.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002372301_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002372301_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4 IES 3.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB