Україна - Українська

Philips CorePro, LED, G120, 75 W, E27, 6500 K, 1055 lm, 15000 година (-н)

LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4

Опис виробу

CorePro, LED, G120, 75 W, E27, 6500 K, 1055 lm, 15000 година (-н), 124.00 lm/W, RG1

Код замовлення: 929002371301
Повний код замовлення: 871869976479100

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Номінальний строк служби (у годинах)
15 000 година (-н)
Технології освітлення
LED
Еталон вимірювання потоку
Sphere

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002371301 pdf 67.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002371301 uk_UA pdf 554.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002371301_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002371301_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LED classic 75W G120 E27 CDL FR ND 1PF/4 IES 775 B