Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002026431
Повний код замовлення: 871869970416200

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Номінальний строк служби (у годинах)
15 000 година (-н)
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002026457 pdf 66.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002026431 uk_UA pdf 802.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002026431_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002026431_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10 ies 21.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
Environmental product declaration pdf 806.8 kB