Philips CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001387901
Повний код замовлення: 871869674245700

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Номінальний строк служби (у годинах)
15 000 година (-н)
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001387901 uk_UA pdf 320.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001387901_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001387901_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF ies 3.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB