Philips Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 54 W, L1500 mm, 7400 lm, 4000 K, Симетричний, Матово-білий, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN
Опис виробу
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 7400 lm, 54 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект)
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Ні
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років