Україна - Українська

Philips Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 31 W, L1500 mm, 3500 lm, 4000 K, Симетричний, Матово-білий, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN

Опис виробу

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3500 lm, 31 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект)

Код замовлення: 911401807785
Повний код замовлення: 871951496384999

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Ні
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401807785 uk_UA pdf 247.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401807785_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401807785_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN ies 7.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED35S 840 PSU L1500 911401807785 pdf 627.0 kB