Україна - Українська

Philips Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 44 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Симетричний, Матово-білий, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN

Опис виробу

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4800 lm, 44 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект)

Код замовлення: 911401807685
Повний код замовлення: 871951496383299

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401807685 uk_UA pdf 247.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401807685_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401807685_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN ies 7.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED48S 840 PSU L1200 911401807685 pdf 627.0 kB