Philips Ledinaire Waterproof Tube Housing

Водонепроникний трубчатий корпус для світильника Ledinaire — для повсякденного освітлення, готовий до використання, легко встановлюється, світлодіодна лампа-трубка на ваш вибір

Вироби

WT050C 1xTLED L600
WT050C 1xTLED L600
911401812187
WT050C 2xTLED L600
WT050C 2xTLED L600
911401812287

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лінійка Ledinaire Waterproof (WT050C) надає вибір порожніх водонепроникних корпусів, які підходять для світлодіодні трубок, які ви виберете. Вона відрізняється високою якістю Philips і конкурентоспроможною ціною. Лінійка Ledinaire забезпечує просте та швидке установлення з можливістю вибору одно- та двотрубкової конструкції.

Переваги

  • Якість і надійність Philips

  • Легко використовувати зі світлодіодними трубками Philips

Характеристики

  • Міцний (IK08) і водонепроникний (IP65) світильник

  • Доступні різні варіанти довжини та конфігурації

Застосування

  • Виберіть елемент.
  • Закриті автостоянки
  • Промислові цехи (заввишки до 4 м)
  • Складські приміщення

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Ledinaire Waterproof Tube Housing uk_UA pdf 403.9 kB

Вигляд

Family-Photographs-Ledinaire Waterproof Tube Housing
Кілька об‘єктів - Visuals