Водонепроникний світильник Pierlite Vandaprime, 53 W, L1310 mm, 8000 lm, 4000 K, CRI80, Широкий промінь, Прозорий, IP66, IK10, PUSH-IN | Вставний
VX200C 80S/840 PSU L1300 WB BR PI5
Нове
Опис виробу
L1310 mm, Штампований алюміній LM6 — марка сплаву (EN AC-44300), Сірий, Одношарове порошкове покриття, Кронштейн, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 8000 lm, 53 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Захист від перенапруги до 6 kV, Вставний з’єднувач на 5 полюсів
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років