Україна - Українська

Водонепроникний світильник Pierlite Vandaprime, 42 W, L1310 mm, 6400 lm, 4000 K, CRI80, Широкий промінь, Прозорий, IP66, IK10, PUSH-IN | Вставний

VX200C 64S/840 PSU L1300 WB BR PI5

Нове

Опис виробу

L1310 mm, Штампований алюміній LM6 — марка сплаву (EN AC-44300), Сірий, Одношарове порошкове покриття, Кронштейн, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 6400 lm, 42 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Захист від перенапруги до 6 kV, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910505106085
Повний код замовлення: 872110335396200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - VX200C 64S/840 PSU L1300 WB BR PI5 txt 8.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505106085 uk_UA pdf 406.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, indoor use pdf 897.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505106085_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505106085_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - VX200C 64S/840 PSU L1300 WB BR PI5 IES
Файли Revit
VX200C 64S/840 PSU L1300 WB BR PI5 910505106085 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 64S/840 PSU L1300 WB BR PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 64S/840 PSU L1300 WB BR PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 64S/840 PSU L1300 WB BR PI5 LDT