Україна - Українська

Philips Essential Smartbright Bulkhead, 12 W, 960 lm, 4000 K, 100° x 120°

Опис виробу

Philips Essential Smartbright Bulkhead, 12 W, 960 lm, 4000 K, 100° x 120°

Код замовлення: 911401735842
Повний код замовлення: 871016333528599

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
1 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401735842 uk_UA pdf 161.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-911401735842_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401735842_EU
Кілька об‘єктів - Visuals