Україна - Українська

Signify myCreation Гладкий циліндр

Smooth Cylinder - створений, щоб перевершити звичайне

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Знайомтеся: Smooth Cylinder — найкращий підвісний прожектор, який дозволяє ідеально підлаштуватися під будь-які заклади гостинності та житлові інтер'єри у сталий, стильний і функціональний спосіб. Поєднуйте та комбінуйте варіанти кольору й текстури переднього кільця і корпусу для створення унікального та розкішного вигляду. Це світлове рішення пропонує різні світлові сценарії відповідно до ваших потреб і оснащене аксесуаром типу "соти" для зменшення відблисків і покращеного розподілу світла. Smooth Cylinder належить до сімейства Smooth, яке має корпус, надрукований на 3D-принтері та виготовлений щонайменше з 65% перероблених або біоциркулярних матеріалів, а також радіатор, виготовлений з 85% переробленого алюмінію. Його кругла форма робить його модернізованим, багаторазовим, обслуговуваним і придатним для переробки, що робить це рішення для освітлення сталим і довговічним. Крім того, всі світильники сімейства Smooth можуть легко підключатися до смарт-систем (наприклад, Interact) для зручного керування освітленням і додаткового енергозбереження.

Переваги

  • Циркулярний дизайн

  • Задовольняє всі вимоги до акцентного освітлення

Характеристики

  • Три різні варіанти кріплення (з ідеальною посадкою): для різних потреб монтажу

  • Багата палітра кольорів корпусу та фронтальних кілець

Застосування

  • Готелі
  • Модні крамниці
  • Крамниці
  • Офіси

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Гладкий циліндр uk_UA pdf 193.8 kB

Вигляд

Family-Photographs-Гладкий циліндр
Кілька об‘єктів - Visuals

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPT-Track Mounting pdf 1.2 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPS-Suspended Canopy pdf 1.2 MB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPR-Recessed mounting pdf 1.2 MB