Опис виробу
1450x55 mm; H88 mm, Алюміній, Чорний, Сигнальний чорний (RAL9004), Комплект із 2 дротів для підвішування, Драйвер Sensor Ready, готовий до роботи із системою Interact, для центрального аварійного освітлення, Роз’єм для датчиків, який можна модернізувати, з датчиком SC200, 6600 lm, 57 W, 116 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Матовий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,35 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 3 полюси, TP(b) diffuser flammability class, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму