Опис виробу
2810x55 mm; H88 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Поверхні, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 6200 lm, 56 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Широкий промінь, Матово-білий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,35 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму