Philips TrueLine, surface mounted, 22 W, 2250x55 mm; H88 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU

Опис виробу

2250x55 mm; H88 mm, Алюміній, Алюміній, Поверхні, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 3000 lm, 22 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Матовий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,35 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму

Код замовлення: 910505103254
Повний код замовлення: 871951497290200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU txt 9.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505103254 uk_UA pdf 462.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505103254_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505103254_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
TrueLine-SM530C-L2250 max 780.0 kB

Програмні модулі

IES
IES File - SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU IES
Файли Revit
SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU 910505103254 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU LDT