Опис виробу
2250x55 mm; H88 mm, Алюміній, Алюміній, Поверхні, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 3000 lm, 22 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Матовий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,35 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму