Philips TrueLine, surface mounted, 30.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU
Опис виробу
1410x55 mm; H88 mm, Алюміній, Алюміній, Поверхні, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Матовий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,35 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років