Україна - Українська

Philips TrueLine, surface mounted, 36 W, 1410x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH

Опис виробу

1410x55 mm; H88 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Поверхні, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Матовий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,35 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму

Код замовлення: 910505103226
Повний код замовлення: 871951497219300

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH txt 9.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505103226 uk_UA pdf 403.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505103226_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505103226_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Програмні модулі

IES
IES File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH IES
Файли Revit
SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH 910505103226 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH ULD
Relux
ROLF File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 50S/940 DEIA L1410 WH LDT