Philips TrueLine, surface mounted, 38.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU

Опис виробу

1410x55 mm; H88 mm, Алюміній, Алюміній, Поверхні, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 5000 lm, 38.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Асиметричний дзеркальний, Матовий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,35 Дж посилений, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму

Код замовлення: 910505103222
Повний код замовлення: 871951497225400

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU txt 9.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505103222 uk_UA pdf 402.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505103222_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505103222_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Програмні модулі

IES
IES File - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU IES
Файли Revit
SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU 910505103222 ZIP
Dialux
ULD File - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU LDT