Україна - Українська

Philips Ledinaire surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, PUSH-IN | Вставний

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC

Опис виробу

200x1200 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Поверхні, Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, Широкий промінь, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Кабель з роз'ємом 3-полюсний, Вставний з’єднувач на 3 полюси, SC | запобіжний кабель

Код замовлення: 911401843787
Повний код замовлення: 872016976470599

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401843787 uk_UA pdf 497.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401843787_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401843787_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC zip 7.4 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC ldt 8.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB