Україна - Українська

Philips Світильники Ledinaire SM065C з кріпленням на поверхню, 34 W, 4100 lm, 4000 K, UGR19

SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK

Опис виробу

Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Кут променя 90°, Мікропризматична лінза, Акрилат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2×0,75 мм², Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 911401892285
Повний код замовлення: 872016973690099

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401892285 uk_UA pdf 252.5 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting Instructions SM065C Lediniare surface mounted pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401892285_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401892285_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK ies 7.6 kB