Philips GreenSpace Surface-mounted
Встановлення стандарту для стельового світлодіодного світильника з поверхневим монтажем
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Світлодіодний стельовий світильник для поверхневого монтажу Philips GreenSpace Surface-mounted LED Downlight є чудовим альтернативним світлодіодним рішенням, отже він на 66 % енергоефективніше, ніж модернізовані звичайні світильники. Гладко вписуючись у навколишнє середовище, світильник GreenSpace Surface-mounted LED Downlight імітує форму звичайних вбудованих світильників для низхідного освітлення за вирахуванням пов’язаних високих витрат на електроенергію та обслуговування. Світильник Phiilips GreenSpace Surface-mounted LED Downlight також ідеально підходить для будь-якого комерційного освітлення, а також для громадських приміщень, де простір на стелі обмежений.
Переваги
Світлосила: різні світильники різноманітних розмірів і монтажної висоти з варіантами 1000 лм, 2000 лм, 3800 лм і 6600 лм.
Чудова продуктивність освітлення: точна передача кольорів (CRI > 80) і висока енергоефективність системи (100 лм/Вт)
Характеристики
Енергоефективність системи: 100 лм/Вт, енергозбереження до 66 % порівняно зі звичайними світильниками
Надійна роботи: термін служби 50 000 годин (L70B50 за Ta = 25 °C)