Найкращий ретрофіт-варіант денного освітлення з ефектом неба та оптимальним функціональним освітленням
Легко інтегрується в стельову решітку або комбінується з аксесуарами для зручного монтажу. Він складається з частини «Небо та сонце», яка виконує декоративну функцію штучного світлового люка, і частини «Денне світло», яка забезпечує функціональне освітлення. У поєднанні з модулем NatureConnect або набором сцен система імітує природне освітлення, відтворюючи добові цикли сонця за допомогою світлових сценаріїв, які підвищують рівень енергії та допомагають внутрішнім просторам перебувати в гармонії з природою. Призначений для гнучкого монтажу: вбудований або підвісний/гіпсова стеля з аксесуарами.
Легкий досвід модернізації.
Люди, які працюють у приміщеннях без вікон, менше сумують за денним світлом.
Динамічний «денний ритм» з набором освітлювальних сценаріїв
Небо, Сонце і регульована колірна температура білого (CCT) від 3800 K до 4900 K