Україна - Українська

Signify NatureConnect Skylight

Найкращий ретрофіт-варіант денного освітлення з ефектом неба та оптимальним функціональним освітленням

Вироби

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
910505105730

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Легко інтегрується в стельову решітку або комбінується з аксесуарами для зручного монтажу. Він складається з частини «Небо та сонце», яка виконує декоративну функцію штучного світлового люка, і частини «Денне світло», яка забезпечує функціональне освітлення. У поєднанні з модулем NatureConnect або набором сцен система імітує природне освітлення, відтворюючи добові цикли сонця за допомогою світлових сценаріїв, які підвищують рівень енергії та допомагають внутрішнім просторам перебувати в гармонії з природою. Призначений для гнучкого монтажу: вбудований або підвісний/гіпсова стеля з аксесуарами.

Переваги

  • Легкий досвід модернізації.

  • Люди, які працюють у приміщеннях без вікон, менше сумують за денним світлом.

Характеристики

  • Динамічний «денний ритм» з набором освітлювальних сценаріїв

  • Небо, Сонце і регульована колірна температура білого (CCT) від 3800 K до 4900 K

Застосування

  • Офіси
  • Медичні заклади
  • Готелі
  • Навчальні заклади
  • Крамниці

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet NatureConnect Skylight uk_UA pdf 204.7 kB

Вигляд

Family-Photographs-NatureConnect Skylight
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-NatureConnect Skylight
Кілька об‘єктів - Software Plugins