Україна - Українська

Philips Панель EcoSet Ledinaire, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, EcoSet, UGR19

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Опис виробу

600x600 mm, Сталь, Білий (RAL 9003), Сигнальний білий (RAL9003), Бездротовий драйвер для EcoSet (вбудований), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Кут променя 90°, Ромбічний, Акрилат, IP20/40 | Захист пальців, випромінююча поверхня, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси, SC | запобіжний кабель

Код замовлення: 911401877685
Повний код замовлення: 872016951721999

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401877685 uk_UA pdf 1.8 MB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction Ledinaire Panel Ecoset pdf 7.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401877685_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401877685_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ies 1.8 kB
LDT
LDT File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ldt 1.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Ledinaire-panel-ecoset-RC075-34S-840-ESW-W60L60-OC-EcoSet-SC-911401877685 pdf 612.6 kB