Philips FlexBlend Recessed, 30.5 W, 600x600 mm, CPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS

Опис виробу

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Структурована оптика, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач і захист від натягу, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму

Код замовлення: 910925867050
Повний код замовлення: 871951410312200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS txt 8.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925867050 uk_UA pdf 448.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925867050_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925867050_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS IES
Файли Revit
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS 910925867050 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 CPC PCS LDT