Philips FlexBlend Recessed, 45 W, 600x600 mm, CPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO

Опис виробу

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Мікролінзовий оптичний пристрій, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач і захист від натягу

Код замовлення: 910925867047
Повний код замовлення: 871951410309200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO txt 8.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925867047 uk_UA pdf 342.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925867047_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925867047_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO IES
Файли Revit
RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO 910925867047 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO LDT