Philips FlexBlend Recessed, 38 W, 1200x150 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO

Опис виробу

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Мікролінзовий оптичний пристрій, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач і захист від натягу, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму

Код замовлення: 910925867016
Повний код замовлення: 871951410278100

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO txt 8.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925867016 uk_UA pdf 484.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925867016_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925867016_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO IES
Файли Revit
RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO 910925867016 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W15L120 VPC MLO LDT