Philips FlexBlend Recessed, 30.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19
RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS
Опис виробу
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Структурована оптика, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач і захист від натягу
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років