Philips FlexBlend Recessed, 33.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O

Опис виробу

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 4200 lm, 33.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Широкий промінь, Матово-білий, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач і захист від натягу, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму

Код замовлення: 910925867002
Повний код замовлення: 871951410264400

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O txt 8.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925867002 uk_UA pdf 446.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925867002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925867002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O IES
Файли Revit
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O 910925867002 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC O LDT