Philips FlexBlend Recessed, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELP3h

RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3

Опис виробу

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Структурована оптика, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач і захист від натягу, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910925866991
Повний код замовлення: 871951410254500

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 txt 8.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925866991 uk_UA pdf 449.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925866991_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925866991_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 IES
Файли Revit
RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 910925866991 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC PCS ELP3 LDT