Philips FlexBlend Recessed, 38 W, 600x600 mm, PCV, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 PCV MLO
Опис виробу
600x600 mm, Plaster ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Мікролінзовий оптичний пристрій, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач і захист від натягу, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років