Philips FlexBlend Recessed, 38 W, 600x600 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO

Опис виробу

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, зовнішній для центрального просторового освітлення, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Мікролінзовий оптичний пристрій, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач і захист від натягу, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму

Код замовлення: 910925866977
Повний код замовлення: 871951410240800

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO txt 8.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925866977 uk_UA pdf 448.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925866977_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925866977_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO IES
Файли Revit
RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO 910925866977 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W60L60 CPC MLO LDT