Philips FlexBlend Recessed, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS

Опис виробу

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Широкий промінь, Структурована оптика, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач і захист від натягу

Код замовлення: 910925866972
Повний код замовлення: 871951410235400

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS txt 8.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910925866972 uk_UA pdf 333.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910925866972_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910925866972_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS IES
Файли Revit
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS 910925866972 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS LDT