Philips Вбудований світильник CoreLine 4-го покоління, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Бездротовий, Interact Ready, UGR19, EL-ready
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC
Опис виробу
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Із широким променем, відповідає вимогам до офісних приміщень, Мікропризматична лінза, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,35 Дж посилений, II клас безпеки, Кабель з роз'ємом 3-полюсний, Вставний з’єднувач на 2 полюси, SC | запобіжний кабель, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Ні
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років