Опис виробу
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Із широким променем, відповідає вимогам до офісних приміщень, Мікропризматична лінза, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,35 Дж посилений, II клас безпеки, Кабель з роз'ємом 3-полюсний, Вставний з’єднувач на 2 полюси, SC | запобіжний кабель, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.