Україна - Українська

Philips Вбудований світильник CoreLine 4-го покоління, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC

Опис виробу

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Із широким променем, відповідає вимогам до офісних приміщень, Мікропризматична лінза, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,35 Дж посилений, II клас безпеки, Кабель на 5 полюси без штекера, Вставний з’єднувач на 4 полюси, SC | запобіжний кабель, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.

Код замовлення: 911401840987
Повний код замовлення: 872016976414999

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC txt 8.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401840987 uk_UA pdf 1.3 MB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401840987_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401840987_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC IES
Файли Revit
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC 911401840987 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W60L60 OC LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB