Philips Вбудований світильник CoreLine 4-го покоління, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, EL-ready
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC
Опис виробу
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Із широким променем, відповідає вимогам до офісних приміщень, Мікропризматична лінза, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,35 Дж посилений, II клас безпеки, Кабель на 5 полюси без штекера, Вставний з’єднувач на 4 полюси, SC | запобіжний кабель, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Ні
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років