Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 38 W, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC

Опис виробу

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 38 W, 26 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Кут променя 90°, Мікропризматична лінза, полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 4 полюси, SC | запобіжний кабель

Код замовлення: 911401801787
Повний код замовлення: 872016974995599

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC txt 8.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401801787 uk_UA pdf 2.4 MB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401801787_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401801787_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC IES
Файли Revit
RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC 911401801787 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB