Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3

Опис виробу

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Одношарове порошкове покриття, Стеля, Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Кут променя 90°, Білий відбивач, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 4 полюси, SC | запобіжний кабель, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505102819
Повний код замовлення: 872016958876900

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 txt 9.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102819 uk_UA pdf 680.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102819_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102819_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 IES
Файли Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 910505102819 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W30L120 pdf 708.4 kB