Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Бездротовий, Interact Ready, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 

Опис виробу

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Одношарове порошкове покриття, Стеля, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Кут променя 90°, Білий відбивач, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 4 полюси, SC | запобіжний кабель, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505102818
Повний код замовлення: 872016958875200

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  txt 9.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102818 uk_UA pdf 515.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102818_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102818_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  IES
Файли Revit
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  910505102818 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB