Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELB3h
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
Опис виробу
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Одношарове порошкове покриття, Стеля, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Кут променя 90°, Білий відбивач, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 7 полюсів, SC | запобіжний кабель, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років